??
Choix du modèle CAO
K0999.3314
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0999 - Manivelle en Inox avec poignée cylindrique tournante
Nomenclature
K0999.3314
BESTKIPP
Référence
K0999.3314
MATERIAL
Matière
Edelstahl
AUSF
Modèle
Alésage
AUSF1
Modèle 1
sans vis de serrage
A
Distance
125 mm
D
Diamètre
30 mm
D2
Diamètre
14 mm
D3
Diamètre
26 mm
D7
Filetage
- mm
H
Hauteur
118 mm
H1
Hauteur
90 mm
H2
Hauteur
28 mm
H3
Hauteur
15.8 mm
H4
Distance
- mm
L
Longueur
153 mm
SW
Ouverture de clé
- mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Poids environ
0.6503 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101733
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions